(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付ベース OBPシリーズ

取付ベース OBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
551円 ~ 833円
税込価格
606円 ~ 916円

【特長】・OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです・機器、基板、モジュール、端...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A1050P
  • 色/表面処理:
    無処理
  • t(mm):
    1.5

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

型番・寸法

型番WD適合機種自重(g)
OBP8-1461.292OB8-14-4W22.5
OBP10-1787.1115OB10-17-5W40
OBP13-21110137OB13-21-6W61

型番リスト

型番
W(mm)
D(mm)
対応機種/用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61.2
92
OB8-14-4W

1個

551( 606円 )

2日目

87.1
115
OB10-17-5W

1個

678( 746円 )

2日目

110
137
OB13-21-6W

1個

833( 916円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです
・機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ベース OBPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました