(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T12-5-8
カバー付アルミシャーシ Tシリーズ TKC カバーツキアルミシャーシ

カバー付アルミシャーシ Tシリーズ T12-5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

【特長】・平板カバー付のアルミシャーシです・裏面導通処理のアルミ板を使用してい...

詳細情報を確認する

Loading...

T12-5-8 の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

構成内容

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

No.名称個数材質色/表面処理
1カバー1アルミ板 A1100P t1.0表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2シャーシ1アルミ板 A1100P t1.0表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3取付ビス
(トラスM3×5)
4/6-ニッケルメッキ

※カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

外形図

上記図面は代表共通図です。

規格表

型 番外形寸法有効寸法(内部)a取付穴数自重(g)
WHDwhd
T8-4-580355069323310449.5
T10-4-7100407089375310478
T10-7-1010070100896783104134.5
T12-5-812050801094763104110
T12-7-712070701096753104122.5
T15-5-10150501001394783154153
T15-9-151508515013982133154261
T16-7-916070901496773154179
T20-6-132006013018957113154252.5
T22-8-142208014020977123154332.5
T25-6-152506015023957133154339
T30-7-183007018028967163156488.5

使用例

コントローラー

スイッチボックス

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12-5-8

120
50
80

1個

789( 868円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平板カバー付のアルミシャーシです
・裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります
・カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです

カタログ

T12-5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー付アルミシャーシ Tシリーズの型番T12-5-8のページです。
型番T12-5-8に関する仕様情報を記載しております。

カバー付アルミシャーシ Tシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T10-4-7
T10-7-10
T12-7-7
T15-5-10
T15-9-15
T16-7-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

713円

( 784円 )
1個 -

2日目

1004070

1,271円

( 1,398円 )
1個 -

2日目

10070100

1,322円

( 1,454円 )
1個 -

2日目

1207070

929円

( 1,022円 )
1個 -

2日目

15050100

1,971円

( 2,168円 )
1個 -

2日目

15085150

1,398円

( 1,538円 )
1個 -

2日目

1607090

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました