(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMF4-ES-HL
LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズ コンセントプレート

LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズ DMF4-ES-HL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,466円
税込単価
3,813円

【特長】・余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

DMF4-ES-HL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口数(口)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMF4-ES-HL

シルバー
4

1個

3,466( 3,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします
・ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです
・4口、5口タイプが新しく加わりました
【用途】
・空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

DMF4-ES-HLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズの型番DMF4-ES-HLのページです。
型番DMF4-ES-HLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMF4-ES-BL
DMF4-ES-WT
DMF5-ES-BL
DMF5-ES-HL
DMF5-ES-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口数
(口)

5,580円

( 6,138円 )
1個 -

4日目

ブラック4

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

4日目

ホワイト4

5,986円

( 6,585円 )
1個 -

4日目

ブラック5

3,736円

( 4,110円 )
1個 -

4日目

シルバー5

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

4日目

ホワイト5

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました