(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMF4-EP-WT
LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 コンセントプレート

LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 DMF4-EP-WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円

【特長】・シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです・4口、5口...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

DMF4-EP-WT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口数(口)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMF4-EP-WT

ホワイト
4

1個

735( 809円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです
・4口、5口タイプが新しく加わりました
【用途】
・空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

DMF4-EP-WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型の型番DMF4-EP-WTのページです。
型番DMF4-EP-WTに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMF4-EP-BL
DMF4-EP-BR
DMF5-EP-BL
DMF5-EP-BR
DMF5-EP-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口数
(口)

735円

( 809円 )
1個 -

4日目

ブラック4

735円

( 809円 )
1個 -

4日目

ブラウン4

822円

( 904円 )
1個 -

4日目

ブラック5

822円

( 904円 )
1個 -

4日目

ブラウン5

822円

( 904円 )
1個 -

4日目

ホワイト5

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました