(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応

埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,050円
税込単価
11,055円

【特長】・スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
  • うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
  • 一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。取り付けには電気工事士の資格が必要です。
  • 本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM2-CA3-WT

ホワイト

1個

10,050( 11,055円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです
・上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています
・USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます
・ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます
【用途】
・空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具

(i)ご注意

  • 2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
  • うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
  • 一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。取り付けには電気工事士の資格が必要です。
  • 本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。

DM2-CA3-WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応の型番DM2-CA3-WTのページです。
型番DM2-CA3-WTに関する仕様情報を記載しております。

埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM2-CA3-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,050円

( 11,055円 )
1個 -

4日目

ブラック

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました