(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFVCTF1.25X3C10M
耐油300V電源用コード 10m タイユ300Vデンゲンヨウコード 10m

耐油300V電源用コード 10m SFVCTF1.25X3C10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,646円
税込単価
5,111円

【特長】・特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです・一般のVCTFと比較...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    300
  • ケーブル長(m):
    10
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • 最高使用温度(℃):
    60

型番

SFVCTF1.25X3C10M 解除

Loading...

SFVCTF1.25X3C10M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
芯数
導体断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFVCTF1.25X3C10M

3
1.25

1個

4,646( 5,111円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです
・一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています
・工作機械などでの信号、電源ラインに

SFVCTF1.25X3C10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油300V電源用コード 10mの型番SFVCTF1.25X3C10Mのページです。
型番SFVCTF1.25X3C10Mに関する仕様情報を記載しております。

耐油300V電源用コード 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFVCTF0.75X2C10M
SFVCTF0.75X3C10M
SFVCTF1.25X2C10M
SFVCTF1.25X4C10M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
芯数 導体断面積
(mm2)

2,561円

( 2,817円 )
1個 -

8日目

20.75

3,396円

( 3,736円 )
1個 -

8日目

30.75

3,572円

( 3,929円 )
1個 -

8日目

21.25

5,786円

( 6,365円 )
1個 -

10日目

41.25

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました