(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースコード VSFコード

アースコード VSFコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
945円 ~ 1,697円
税込価格
1,040円 ~ 1,867円

【特長】・主に室内で使用する交流300V以下の、小型電気器具に用いる電線で、よ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アースケーブル
  • 色:
  • 芯数:
    1
  • 定格電圧(v):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 外形寸法(mm):
    3.4
  • 絶縁体厚さ(mm):
    0.8
  • 導体断面積(mm2):
    2.0

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5

1個

945( 1,040円 )

-

10

1個

1,697( 1,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に室内で使用する交流300V以下の、小型電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)
・アース線や、電気器具内のリード線として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースコード VSFコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました