(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-8007-11
PTFE AWGチューブ 10m PTFE AWGチューブ AWG-15x10m

PTFE AWGチューブ 10m F-8007-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円

【特長】・PTFE製のチューブです・サイズはAWG規格に準じます【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 必要厚み(mm):
    0.3
  • サイズ:
    10m巻

型番

F-8007-11 解除

Loading...

F-8007-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
規格
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-8007-11

1.5
AWG15
2.10

1個

2,760( 3,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE製のチューブです
・サイズはAWG規格に準じます
【商品仕様】
・サイズ:10m巻

F-8007-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE AWGチューブ 10mの型番F-8007-11のページです。
型番F-8007-11に関する仕様情報を記載しております。

PTFE AWGチューブ 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-8007-12
F-8007-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
必要内径サイズ
(mm)
規格 外径
(mm)

3,000円

( 3,300円 )
1個 -

1日目

1.68AWG142.28

3,480円

( 3,828円 )
1個 -

1日目

1.93AWG132.53

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました