(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS201-5Z-A3
単極ソリッドステートコンタクタ デンジセッショクウツワ

単極ソリッドステートコンタクタ SS201-5Z-A3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,834円
税込単価
9,717円

【特長】・10~200Aの単相負荷のON/OFF制御に長寿命を実現・制御回路仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SS201-5Z-A3 解除

Loading...

SS201-5Z-A3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

形式SS101,SS201,SS301,SS401,SS501SS701,SS1001,SS1501,SS2001SS701H,SS1001H,SS1501H,SS2001H
使用周囲温度-10~+60℃(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)
相対湿度45~85%RH(結露なし)
雰囲気塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。
塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。
標高2000m以下
温度上昇
(100%In、
100%Vn)
主回路端子65℃以下
制御
回路端子
65℃以下
耐電圧主回路、制御回路~
フィン間
AC2000V 1分間(主回路~フィン間)AC2000V 1分間(主回路~フィン間)AC2500V 1分間
(制御回路~フィン間)AC2000V 1分間(制御回路~フィン間)AC2000V 1分間
(補助回路~フィン間)AC2000V 1分間(補助回路~フィン間)AC2000V/AC2000V 1分間
主回路~制御回路間AC2000V 1分間(主回路~制御回路, 補助回路間)AC2000V 1分間(主回路~制御回路, 補助回路間)AC2500V 1分間
(制御回路~補助回路間)AC2000V 1分間(制御回路~補助回路間)AC2000V 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐振性耐久:10~50Hz、
複振幅0.75mm
耐久:10~20Hz、
複振幅2.6mm-
耐衝撃性耐久:300m/s2耐久:500m/s2

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
操作方式/操作仕様
定格通電電流(A)
制御電源電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS201-5Z-A3

100
35
100
交流制御
20
AC100-120

1個

8,834( 9,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10~200Aの単相負荷のON/OFF制御に長寿命を実現
・制御回路仕様には、DC制御品の他に、AC制御品もシリーズ化
・AC操作品は、制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付です
・負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路付を標準装備
・SSCへの制御電源電圧の入力状態を一目で確認できる表示LED(赤色)を標準装備
・充電部を保護し、保守、点検時の安全性を高める端子カバーを標準装備

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SS201-5Z-A3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単極ソリッドステートコンタクタの型番SS201-5Z-A3のページです。
型番SS201-5Z-A3に関する仕様情報を記載しております。

単極ソリッドステートコンタクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS2001-3Z-D3
SS201-5Z-A4
SS401-3Z-D3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
操作方式/操作仕様 定格通電電流
(A)
制御電源電圧
(V)

61,940円

( 68,134円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

220110135直流制御200DC5-24

8,834円

( 9,717円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10035100交流制御20AC200-240

12,012円

( 13,213円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10045100直流制御40DC5-24

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました