(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュートラル端子・セット

ニュートラル端子・セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,392円 ~ 14,187円
税込価格
4,831円 ~ 15,606円

標準分電盤専用のニュートラル端子台です。【特長】・負荷電流の遮断・投入はできま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8

1個

4,392( 4,831円 )

3日目

12

1個

6,583( 7,241円 )

3日目

16

1個

8,783( 9,661円 )

3日目

20

1個

10,987( 12,086円 )

3日目

24

1個

14,187( 15,606円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

標準分電盤専用のニュートラル端子台です。
【特長】
・負荷電流の遮断・投入はできません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュートラル端子・セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト