(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS3A-H21M4
HS3A形 非接触安全スイッチ スイッチユニット

HS3A形 非接触安全スイッチ HS3A-H21M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,816円
税込単価
31,698円

RFID方式により安全性能をさらに高めた非接触安全スイッチ誕生、安全機能内蔵の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ / RFIDリーダー
  • 製品種類:
    RFID方式非接触安全スイッチ
  • 保護構造(IP):
    IP67
  • 電源電圧(V):
    DC24
  • 出力構成:
    安全出力:2、モニタ出力:1

型番

HS3A-H21M4 解除

Loading...

HS3A-H21M4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS3A-H21M4

マルチコードタイプ
10

1個

28,816( 31,698円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RFID方式により安全性能をさらに高めた非接触安全スイッチ誕生、安全機能内蔵のため、特定のモジュールとの組み合わせに依存せずに安全システムの構築が可能。

HS3A-H21M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS3A形 非接触安全スイッチの型番HS3A-H21M4のページです。
型番HS3A-H21M4に関する仕様情報を記載しております。

HS3A形 非接触安全スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS3A-H21U4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様

28,816円

( 31,698円 )
1個 -

2日目

10ユニコードタイプ

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました