(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RV8H-L-D24
RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付 インターフェースリレー

RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付 RV8H-L-D24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・配線作業とメンテナンス作業を効率化・動作表示LEDを標準搭載・リレー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • 接点構成:
    1c
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    6
  • コイル定格電圧(DC)(V):
    24
  • 代表規格:
    CE / CUL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    75.6
  • 寸法 幅(mm):
    6.1

(i)ご注意

  • 2024年8月出荷分より、RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付の仕様変更について、ソケットの印字内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

型番

RV8H-L-D24 解除

Loading...

RV8H-L-D24 の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年8月出荷分より、RV8H形インターフェースリレー1極動作LED表示付の仕様変更について、ソケットの印字内容、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

ソケットの印字内容を以下のように変更いたします。

 

<RV8H-L形 押ねじタイプ>

【変更前】【変更後】
 

<RV8H-S形 スプリングクランプタイプ>

【変更前】【変更後】

※規格認証状況により、表示内容に若干の変更が生じる場合があります。

※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

 

変更理由

認証機種追加のため

 

識別表示

変更後の製品は、個装ケースのロット番号の末尾に「B」を表示いたします。
表示期間:2025年2月生産分まで
識別例:

型番リスト

型番
端子形状
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV8H-L-D24

ねじ止め
88

10個

1,640( 1,804円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線作業とメンテナンス作業を効率化
・動作表示LEDを標準搭載
・リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用

(i)ご注意

  • 2024年8月出荷分より、RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付の仕様変更について、ソケットの印字内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

RV8H-L-D24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付の型番RV8H-L-D24のページです。
型番RV8H-L-D24に関する仕様情報を記載しております。

RV8H形インターフェースリレー 1極 動作LED表示付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RV8H-S-D24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子形状 寸法 奥行き
(mm)

1,430円

( 1,573円 )
10個 -

2日目

プラグイン93.4

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました