(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA9100
端子アダプタ NAシリーズ NA タンシアダプタ

端子アダプタ NAシリーズ NA9100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,403円
税込単価
15,843円

【特長】・定格絶縁電圧:600V・使用周囲温度:-5℃~+40℃・基台材質:不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アダプタ
  • 材質:
    ポリエステル樹脂
  • 種類:
    端子アダプタ(絶縁バリア付)
  • 材質詳細:
    不飽和ポリエステル樹脂
  • 仕様:
    圧着端子用
  • 定格絶縁電圧(V):
    600

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NA9100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用機種(端子台)
寸法ヨコ(㎜)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA9100

NE103A・153A・103GA・153GA/NE108NA・158NA/NT103A、GE103A・153A・108NA/GE158NA・103NA・153NA
90

1個

14,403( 15,843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格絶縁電圧:600V
・使用周囲温度:-5℃~+40℃
・基台材質:不飽和ポリエステル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NA9100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子アダプタ NAシリーズの型番NA9100のページです。
型番NA9100に関する仕様情報を記載しております。

端子アダプタ NAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NA9050
NA9200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用機種(端子台) 寸法ヨコ
(㎜)

18,134円

( 19,947円 )
1個 -

3日目

NE53C・63C・53M、NK58N・68N/NE53A・63A・53GA・58NA・68NA/NT53A・63A/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N・58WN・68WN/GE53A・63A・58NA・68NA75

11,345円

( 12,480円 )
1個 -

3日目

NE223・253・223GA・228NA/NE258NA/NT223/GE223・253/GE228NA・258NA・223NA122

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました