(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ (型番リスト)

常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,233円 ~ 33,433円
税込価格
28,856円 ~ 36,776円

コンパクトなサイズで三菱シーケンサにも最適なベーシックモデルUPS。

詳細情報を確認する

  • 入力電圧(V):
    AC100
  • 出力電圧(V):
    AC100
  • 給電方式:
    常時商用
  • バッテリ種類:
  • 寸法 長さ(mm):
    280
  • 寸法 幅(mm):
    46
  • 寸法 厚み(mm):
    275
  • 入力相数:
    単相
  • 出力相数:
    単相
  • 接続プラグ/端子台:
    コンセント(2P15Aアース付)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
停電補償時間(分)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
350
6(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
-

1個

26,233( 28,856円 )

19日目

5
500
4(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
10

1個

33,433( 36,776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなサイズで三菱シーケンサにも最適なベーシックモデルUPS。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト