(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPT-1BA 通信用プラボックス

OPT-1BA 通信用プラボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
947円
税込単価
1,042円

安全ブレーカの取り付けに。【特長】・小型・軽量のプラスチック製ボックスです・カ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPT-1BA

1個

947( 1,042円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全ブレーカの取り付けに。
【特長】
・小型・軽量のプラスチック製ボックスです
・カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です
・ブレーカ・IECレール取付用のボス付です
・入出線用グロメット(Φ10×2)付です

OPT-1BAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPT-1BA 通信用プラボックスの型番OPT-1BAのページです。
型番OPT-1BAに関する仕様情報を記載しております。

OPT-1BA 通信用プラボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました