(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニポスト 両面ナットタイプ MBN型【100個入り】

ミニポスト 両面ナットタイプ MBN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,930円 ~ 5,797円
税込価格
3,223円 ~ 6,377円

プリント基板、コネクター、アクリルカバー等の取付支持にご使用ください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
5

1パック

100個入り

2,930( 3,223円 )

4日目

M3
10

1パック

100個入り

3,658( 4,024円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板、コネクター、アクリルカバー等の取付支持にご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポスト 両面ナットタイプ MBN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました