(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD48-2PF
ラックオプション ファン用コンセント付プラグコード RD48 コンセントツキプラグコード

ラックオプション ファン用コンセント付プラグコード RD48-2PF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,383円
税込単価
3,721円

電源はコンセントに差し込むだけのファン用プラグコードです(RD48シリーズ)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電源部品
  • 色:
    ブラック
  • 定格電圧(V):
    AC125
  • 定格電流(A):
    3
  • 全長(mm):
    2250

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

RD48-2PF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ファン
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD48-2PF

PF-091C・121・121C・121L・121CL・091CT・121TA
ファン2コ用

1個

3,383( 3,721円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源はコンセントに差し込むだけのファン用プラグコードです(RD48シリーズ)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RD48-2PFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックオプション ファン用コンセント付プラグコードの型番RD48-2PFのページです。
型番RD48-2PFに関する仕様情報を記載しております。

ラックオプション ファン用コンセント付プラグコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD48-1PF
RD48-1RD
RD48-2RD
RD48-3PF
RD48-3RD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用ファン 仕様

2,192円

( 2,411円 )
1個 -

3日目

PF-091C・121・121C・121L・121CL・091CT・121TAファン1コ用

1,497円

( 1,647円 )
1個 -

3日目

RD45-091A・121ファン1コ用

2,301円

( 2,531円 )
1個 -

3日目

RD45-091A・121ファン2コ用

4,515円

( 4,967円 )
1個 -

3日目

PF-091C・121・121C・121L・121CL・091CT・121TAファン3コ用

2,819円

( 3,101円 )
1個 -

3日目

RD45-091A・121ファン3コ用

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました