(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒圧着端子(プチスリムブレーカ・プラグインスリムブレーカ用)【20個入り】

棒圧着端子(プチスリムブレーカ・プラグインスリムブレーカ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,367円
税込価格
1,504円

速結端子に単線Φ2.6、より線3.5・5.5mm2接続時にご利用ください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
絶縁被覆(色)
絶縁被覆色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-

1パック

20個入り

1,367( 1,504円 )

3日目

-

1パック

20個入り

1,367( 1,504円 )

3日目

その他

1パック

20個入り

1,367( 1,504円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速結端子に単線Φ2.6、より線3.5・5.5mm2接続時にご利用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒圧着端子(プチスリムブレーカ・プラグインスリムブレーカ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました