(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHX902A
AHX9-A形コントロールボックス スイッチ(オプション)

AHX9-A形コントロールボックス AHX902A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円

AHX9-A形の操作・表示・接続機器用コントロールボックスです。

詳細情報を確認する

  • 取付穴:
    穴有り
  • スイッチ取付穴サイズ(φ):
    30
  • ボックス材質:
    スチール
  • 寸法 横 W(mm):
    80
  • 寸法 奥行き D(mm):
    75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AHX902A 解除

Loading...

AHX902A の仕様・寸法情報

商品情報

項目AHX901AAHX902A
種類1点用2点用
取付穴形Φ30
縦 B100150
幅 A8080
奥行 C7575

型番リスト

型番
取付可能スイッチ数(個)
寸法 縦 H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHX902A

2
150
-

1個

1,519( 1,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AHX9-A形の操作・表示・接続機器用コントロールボックスです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AHX902Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AHX9-A形コントロールボックスの型番AHX902Aのページです。
型番AHX902Aに関する仕様情報を記載しております。

AHX9-A形コントロールボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHX901A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?取付可能スイッチ数
(個)
寸法 縦 H
(mm)

1,280円

( 1,408円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

101100

ボックス単品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました