(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP48X
スーパータイマST7シリーズ用ソケット ネジトリツケキョウヨウネジハイセンヨウソケット

スーパータイマST7シリーズ用ソケット TP48X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

スーパータイマST7シリーズ用の商品に使用するソケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TP48X の仕様・寸法情報

商品情報

項目TP411XTP411SBATP48XTP48SBTP88X1TP88X2
種類レール取付形パネル埋め込みレール取付形パネル埋め込みレール取付形レール取付形
ピン数11118888
端子ネジM3.5M3.5M3.5M3.5M3M3.5

型番リスト

型番
取付タイプ
ソケットピン数
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP48X

表面接続
8
20.3
74
50

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパータイマST7シリーズ用の商品に使用するソケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TP48Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパータイマST7シリーズ用ソケットの型番TP48Xのページです。
型番TP48Xに関する仕様情報を記載しております。

スーパータイマST7シリーズ用ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TP411SBA
TP411X
TP48SB
TP88X1
TP88X2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付タイプ ソケットピン数 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

934円

( 1,027円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

裏面接続11454527

574円

( 631円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

表面接続1131.27450

695円

( 765円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

裏面接続8454522

511円

( 562円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

表面接続885.573.522

700円

( 770円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

表面接続885.56932.4

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました