(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-C30A
盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプ PT-C バンヨウシツドチョウセイキ

盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプ PT-C30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,558円
税込単価
5,014円

【用途】・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に

詳細情報を確認する

  • 種類:
    温度調整器
  • 組合わせ機器:
    盤用熱交換器/盤用換気扇など
  • 接点形式:
    a接点(動作時ON/復帰時OFF)
  • 寸法(横)(mm):
    27
  • 寸法(縦)(mm):
    85
  • 寸法(深さ)(mm):
    9

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PT-C30A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
動作温度(℃)
復帰温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-C30A

約30
約15

1個

4,558( 5,014円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PT-C30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプの型番PT-C30Aのページです。
型番PT-C30Aに関する仕様情報を記載しております。

盤用温度調節器(パネルサーモ)・小型タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-C40A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
動作温度
(℃)
復帰温度
(℃)

3,507円

( 3,858円 )
1個 -

3日目

約40約25

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました