(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G9SA-301-P DC24
セーフティ・リレーユニット G9SA-P RELAY

セーフティ・リレーユニット G9SA-P G9SA-301-P DC24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,738円
税込単価
23,912円

G9SAシリーズにマイナスコモン(NPN)仕様タイプを追加。【特長】・EN I...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    セーフティリレー
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    5
  • コイル定格電圧(DC)(V):
    24
  • 代表規格:
    CE / UL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    94
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    111
  • 分類:
    非常停止ユニット
  • 入力タイプ:
    マイナスコモン(NPN)
  • 入力構成:
    1ch、2ch

型番

G9SA-301-P DC24 解除

Loading...

G9SA-301-P DC24 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G9SA-301-P DC24

[その他] 3a1b
10

1個

21,738( 23,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

G9SAシリーズにマイナスコモン(NPN)仕様タイプを追加。
【特長】
・EN ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得
・DINレール取り付け、ねじ取り付け可

Loading...

G9SA-301-P DC24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・リレーユニット G9SA-Pの型番G9SA-301-P DC24のページです。
型番G9SA-301-P DC24に関する仕様情報を記載しております。

セーフティ・リレーユニット G9SA-Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G9SA-501-P DC24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接点構成

34,120円

( 37,532円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[その他] 5a1b

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました