(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタ (型番リスト)

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタ
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

【特長】・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください・水洗いで再利用が可能です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 寸法ヨコ(mm):
    482
  • 寸法タテ(mm):
    45
  • 寸法フカサ(mm):
    14
  • セット内容:
    4枚入
  • 適用機種:
    FN-T-FU30

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類フィルタ寸法ヨコ(mm)482
寸法タテ(mm)45寸法フカサ(mm)14
セット内容4枚入適用機種FN-T-FU30

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN-T-F30

1個

4,620( 5,082円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください
・水洗いで再利用が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタの型番FN-T-F30のページです。
型番FN-T-F30に関する仕様情報を記載しております。

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト