(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ

ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【特長】・ISO規格に準拠した縦型の注意ラベルです・サイズ:50×30mm

詳細情報を確認する

  • 寸法 横(mm):
    30
  • 寸法 縦(mm):
    50
  • 言語:
    和文
  • ラベル内容:
    挟み込み注意
  • パック数量(個):
    5(1シート)

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SQ013-05N

5個

601( 661円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格に準拠した縦型の注意ラベルです
・サイズ:50×30mm

SQ013-05Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズの型番SQ013-05Nのページです。
型番SQ013-05Nに関する仕様情報を記載しております。

ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました