(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BP14-16H1
ケーブルコネクタ(フッ素樹脂製) NTOケーブルコネクタ BP14

ケーブルコネクタ(フッ素樹脂製) BP14-16H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,470円
税込単価
4,917円

【特長】・防塵・防水構造でケーブルの入線・出線が簡単に行えます・本体はフッ素樹...

詳細情報を確認する

型番

BP14-16H1 解除

Loading...

BP14-16H1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
取付穴(φ)(mm)
内径(mm)
外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP14-16H1

Φ4.2~6.5
PG9
15.5
15.2
19
5コ入

1個

4,470( 4,917円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水構造でケーブルの入線・出線が簡単に行えます
・本体はフッ素樹脂、パッキンはシリコーンゴムを使用しており、屋外での使用も可能です

BP14-16H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルコネクタ(フッ素樹脂製)の型番BP14-16H1のページです。
型番BP14-16H1に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルコネクタ(フッ素樹脂製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP14-16H1-Z
BP14-16H2
BP14-16H2-Z
BP14-21H1
BP14-21H1-Z
BP14-21H2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用ケーブル外径 ネジサイズ 取付穴(φ)
(mm)
内径
(mm)
外径
(mm)
内容量

1,417円

( 1,559円 )
1個 -

3日目

Φ4.2~6.5PG915.515.2191コ入

4,470円

( 4,917円 )
1個 -

3日目

Φ6~8PG915.515.2195コ入

1,417円

( 1,559円 )
1個 -

3日目

Φ6~8PG915.515.2191コ入

5,220円

( 5,742円 )
1個 -

3日目

Φ7~10.5PG13.52120.4245コ入

1,668円

( 1,835円 )
1個 -

3日目

Φ7~10.5PG13.52120.4241コ入

5,220円

( 5,742円 )
1個 -

3日目

Φ9.5~13PG13.52120.4245コ入

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました