(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA2103J
埋込形フラッシュプレート NA ウメコミガタフラッシュプレート

埋込形フラッシュプレート NA2103J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,387円
税込単価
3,726円

低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。

詳細情報を確認する

型番

NA2103J 解除

Loading...

NA2103J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用サーキットブレーカ
適用漏電ブレーカ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA2103J

NE103AB
GE102AB・103AB

1個

3,387( 3,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。

NA2103Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込形フラッシュプレートの型番NA2103Jのページです。
型番NA2103Jに関する仕様情報を記載しております。

埋込形フラッシュプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NA2052J
NA2053J
NA2102J
NA2203
NA2403J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用サーキットブレーカ 適用漏電ブレーカ

3,387円

( 3,726円 )
1個 -

3日目

NE52AB・62AB-

3,387円

( 3,726円 )
1個 -

3日目

NE53AB・63ABGE52AB・53AB/GE62AB・63AB

3,387円

( 3,726円 )
1個 -

3日目

NE102AB-

4,754円

( 5,229円 )
1個 -

3日目

NE222B・223BGE223B

6,368円

( 7,005円 )
1個 -

3日目

NE402AB・403ABGE403AB

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました