(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部操作ハンドル・ブレーカマウント形(屋内専用)

外部操作ハンドル・ブレーカマウント形(屋内専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,921円
税込価格
7,613円

操作ハンドルはブレーカ本体にじかに取り付ける構造となります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 盤内にあるブレーカを外部より操作する装置でコントロールセンターなどに使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用サーキットブレーカ
適用漏電ブレーカ
適用機種(ノントリップブレーカ端子台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NE103A・153A/NE103GA・153GA/NE108NA・158NA/NE108NA-GT・158NA-GT
GE102A・103A/GE152A・153A/GE108NA・158NA/GE103NA・153NA
NT103A

1個

6,921( 7,613円 )

3日目

NE222・223・252・253/NE223GA・228NA・258NA/NE228NA-GT・258NA-GT
GE223・253/GE223NA・228NA/GE258NA
NT222/NT223

1個

6,921( 7,613円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作ハンドルはブレーカ本体にじかに取り付ける構造となります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 盤内にあるブレーカを外部より操作する装置でコントロールセンターなどに使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部操作ハンドル・ブレーカマウント形(屋内専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました