(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA6050RJ
外部操作ハンドル・パネルマウント形(屋内専用) NA ガイブソウサハンドル

外部操作ハンドル・パネルマウント形(屋内専用) NA6050RJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,387円
税込単価
3,726円

盤内にあるブレーカを外部より操作する装置です。ハンドルを扉側に取り付けて手動で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NA6050RJ 解除

Loading...

NA6050RJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用サーキットブレーカ
適用漏電ブレーカ
適用機種(ノントリップブレーカ端子台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA6050RJ

NE52C・53C/NE62C・63C・53M/NE102CA・103CA/NK58N・68N/NK108NA・108WNA
GE52C・53C・62C・63C/GE102CA・103CA/GK58N・68N/GK108NA・58WN/GK68WN・108WNA/GK53WN/GK63WN・103WN/GE53WC
NT32・33

1個

3,387( 3,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤内にあるブレーカを外部より操作する装置です。ハンドルを扉側に取り付けて手動で操作します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NA6050RJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部操作ハンドル・パネルマウント形(屋内専用)の型番NA6050RJのページです。
型番NA6050RJに関する仕様情報を記載しております。

外部操作ハンドル・パネルマウント形(屋内専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NA6200RA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用サーキットブレーカ 適用漏電ブレーカ 適用機種(ノントリップブレーカ端子台)

3,387円

( 3,726円 )
1個 -

3日目

NE102A・103A・152A/NE153A・222・223/NE252・253/NE103GA・153GA・223GA/NE108NA・108NA-GT/NE158NA・158NA-GT/NE228NA・228NA-GT/NE258NA・258NA-GTGE102A・103A/GE152A・153A/GE223・253/GE108NA・158NA/GE228NA・258NA/GE103NA・153NA/GE223NANT102A/NT103A/NT222/NT223

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました