(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンユニット

ファンユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,434円
税込単価
46,677円

【特長】・ファン、端子台などがあらかじめ組付けられておりますので、筐体に取り付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • センサ出力:
  • 特性:
    標準(汎用)
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    2
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    2.3
  • フード材質:
  • 表面処理:
    5Y7/1塗装付(半ツヤ)
  • パネルカット寸法 W×H(mm):
    340×180
  • パネルカット寸法 t(mm):
    58.3

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGV-12-2-F1

AC100V

1個

42,434( 46,677円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン、端子台などがあらかじめ組付けられておりますので、筐体に取り付け後、端子台に電源線を接続していただくだけで簡単に設置ができます
【用途】
・制御盤の天井排気部品としてご使用ください

Loading...

SGV-12-2-F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンユニットの型番SGV-12-2-F1のページです。
型番SGV-12-2-F1に関する仕様情報を記載しております。

ファンユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGV-12-2-F2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電圧

42,434円

( 46,677円 )
1個 -

19日目

AC200V

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました