(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源ライン用EMCフィルタ RPEシリーズ

電源ライン用EMCフィルタ RPEシリーズ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,484円 ~ 2,241円
税込価格
1,632円 ~ 2,465円

高周波対応インレットソケットタイプ。【特長】・小型高性能で対称波(ディファレン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
放電抵抗付き・低漏洩電流特性タイプ
10

1個

1,484( 1,632円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
放電抵抗付きタイプ
10

1個

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
標準タイプ
-

1個

2,241( 2,465円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高周波対応インレットソケットタイプ。
【特長】
・小型高性能で対称波(ディファレンシャルモード)成分非対称波(コモンモード)成分の双方に対し顕著な減衰特性を発揮します
・RPEシリーズはコモンモードコイル磁芯にフェライトコアを採用しており、高周波ノイズ抑制に効果を発揮します
・標準タイプは漏洩電流を0.5mA以下に抑制しており、それに加え低漏洩電流タイプ(0.01mA以下)も取り揃えております
・ユーザー接続端子は、ファストン#250(t=0.8mm)としております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ RPEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト