(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A4EG-BE2R041
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG PUSH-BUTTON SWITCH

イネーブルグリップ・スイッチ A4EG A4EG-BE2R041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,075円
税込単価
26,483円

軽快なクリック感で3ポジションを実感できるイネーブルグリップ・スイッチ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A4EG-BE2R041 解除

Loading...

A4EG-BE2R041 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法-縦(mm)
外形寸法-横(mm)
接点構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4EG-BE2R041

279
63
2接点(イネーブルスイッチ)、なし(モニタスイッチ)、非常停止用押ボタンスイッチ2NC(押ボタンスイッチ)

1個

24,075( 26,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽快なクリック感で3ポジションを実感できるイネーブルグリップ・スイッチ。
【特長】
・いままで構築が難しかったメンテナンス時の安全回路も、形G9SX-GSとの組み合わせで容易に構築
・標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モーメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ
・別売オプションのホールディングキー装着で、多彩なモード切替方式を実現
・コンジットコネクタ付き
【用途】
・柵内などの危険領域で、作業者が非定常作業を行う際、機械の予期しない動作から危険を回避するためのセーフティ・コンポーネント

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A4EG-BE2R041で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イネーブルグリップ・スイッチ A4EGの型番A4EG-BE2R041のページです。
型番A4EG-BE2R041に関する仕様情報を記載しております。

イネーブルグリップ・スイッチ A4EGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A4EG-BM2B041
A4EG-C000041
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法-縦
(mm)
外形寸法-横
(mm)
接点構成

24,075円

( 26,483円 )
1個 あり

1日目

277602接点(イネーブルスイッチ)、なし(モニタスイッチ)、モーメンタリ押ボタンスイッチ2NO(押ボタンスイッチ)

19,828円

( 21,811円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

262602接点(イネーブルスイッチ)、グリップ出力1NC(モニタスイッチ)、なし(押ボタンスイッチ)

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました