(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX52A2P20AF15
GX スリム漏電ブレーカ GX スリムロウデンブレーカキョウヤクサイズ

GX スリム漏電ブレーカ GX52A2P20AF15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,461円
税込単価
8,207円

GXシリーズスリム漏電ブレーカーです。雷サージ、高調波対応形です。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100 / 100/200(単3) / 200共用
  • 取付方法:
    DINレール取付
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • 種類:
    高速形
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    線押え端子 M5
  • 逆接続:
    不可
  • 定格電圧:
    AC200V未満
  • 標準付属品:
    取付金具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GX52A2P20AF15 解除

Loading...

GX52A2P20AF15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX52A2P20AF15

15
20

1個

7,461( 8,207円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GXシリーズスリム漏電ブレーカーです。雷サージ、高調波対応形です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GX52A2P20AF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GX スリム漏電ブレーカの型番GX52A2P20AF15のページです。
型番GX52A2P20AF15に関する仕様情報を記載しております。

GX スリム漏電ブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX52A2P30AF30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格感度電流
(mA)
定格電流
(A)

8,309円

( 9,140円 )
1個 あり

5日目

3030

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました