(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP23-7P
標準タイプ ファン VP23シリーズ ファンヒョウジュンタイプ

標準タイプ ファン VP23シリーズ VP23-7P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,805円
税込単価
7,486円

【商品仕様】・定格電圧:100V(VP23-7P)/200V(VP23-10P...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VP23-7P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP23-7P

119x119
25mm
AC100V
1.92
2.22
38
41
49
53.9

1個

6,805( 7,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電圧:100V(VP23-7P)/200V(VP23-10P)
・定格周波数:50/60Hz
・標準タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VP23-7Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプ ファン VP23シリーズの型番VP23-7Pのページです。
型番VP23-7Pに関する仕様情報を記載しております。

標準タイプ ファン VP23シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VP23-10P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 厚み 入力電圧 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)
(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)
(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
(Pa)

12,193円

( 13,412円 )
1個 あり

3日目

172x15051mmAC200V5.36.45156147196

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました