(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-J1A
フレキシブル省配線システム S-LINK V【10個入り】 ハイセンシステム

フレキシブル省配線システム S-LINK V SL-J1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,271円
税込単価
5,798円

【特長】・テクノロジーの可能性を拓く、次世代の省配線システム・自由度の高いオー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

Loading...

SL-J1A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類詳細
出入力点数
適用
導体断面積(mm2)
リード線径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-J1A

圧接コネクタ
-
灰色
圧接ペンチ:SL-JPS
-
-
10

1パック

10個入り

5,271( 5,798円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクノロジーの可能性を拓く、次世代の省配線システム
・自由度の高いオープン設計により、さまざまな作業条件や環境に対応します
・信頼の基本設計により、現場環境を選ばず、つねに実力を発揮します
・多様化する現場のニーズに、いちはやく適応する、抜群の汎用性
・ユーザビリティに基づいた親切仕様
・考え抜かれた施工性により、省施工、省スペースを実現します

SL-J1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル省配線システム S-LINK Vの型番SL-J1Aのページです。
型番SL-J1Aに関する仕様情報を記載しております。

フレキシブル省配線システム S-LINK Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-CJ2
SL-J3A
SL-JK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類詳細 出入力点数 適用 導体断面積
(mm2)
リード線径
(mm)

3,666円

( 4,033円 )

10個入り

1パック あり

7日目

-4ピンタイプ圧接式メスコネクタ-黒色圧接ペンチ:SL-JPC0.3Φ1.1~Φ1.6

5,271円

( 5,798円 )

10個入り

1パック あり

7日目

10ケーブル延長用圧接コネクタ-黒色圧接ペンチ:SL-JPS--

5,271円

( 5,798円 )

10個入り

1パック あり

7日目

10ケーブル末端用圧接コネクタ-水色圧接ペンチ:SL-JPS--

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました