(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用ドライブ G100/G100Cシリーズ

汎用ドライブ G100/G100Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,786円 ~ 98,000円
税込価格
17,365円 ~ 107,800円

強力なセンサーレスのベクターコントロール機能及び強化されたハードウェア性能、高...

詳細情報を確認する

  • 電圧クラス:
    三相200V
  • 出力仕様:
    三相
  • 定格出力電圧(V):
    AC200~240
  • フィールドネットワーク:
    RS-485/422 / イーサネット / PROFIBUS-DP
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL
  • 入力電圧(V):
    三相AC200~240(-15%~+10%)
  • キーパッド:
    LED Keypad
  • EMC フィルター:
    Non-EMC フィルター
  • リアクター:
    Non-DC Reactor
  • 入力周波数(Hz):
    50~60(±5%)
  • 出力周波数(Hz):
    0~400(IM Sensorless:0~120)
  • 制御モード:
    V/F制御、スリップ補正、センサーレスベクター
  • 保護構造:
    IP20(UL Open Type)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • G100C製品は、リレー2(A2/C2)を代替してオープンコレクタ出力であるQ1/EG端子を提供します。
  • G100製品はフィールドネットワークにおいて、「RS-422」は使用不可、「PROFIBUS-DP」はオプションボードを付けた場合に使用可能となります。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最大適用モータ容量(kW)
出力容量(kVA)
寸法 高さ H(mm)
寸法 幅 W(mm)
寸法 厚み D(mm)
シリーズ名
定格出力電流(重負荷定格時)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
1
164
86.2
131.5
G100
2.5
10

1個

15,786( 17,365円 )

9日目

0.4
1
128
70
130
G100C
2.5
-

1個

15,820( 17,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
1.9
164
86.2
131.5
G100
5
10

1個

17,500( 19,250円 )

9日目

0.75
1.9
128
70
135
G100C
5
-

1個

17,540( 19,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
3
177
101
150.5
G100
8
10

1個

20,757( 22,833円 )

9日目

1.5
3
128
100
135
G100C
8
-

1個

20,800( 22,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
4.2
177
101
150.5
G100
11
10

1個

25,571( 28,128円 )

9日目

4
6.5
193
135
150.5
G100
17
10

1個

27,571( 30,328円 )

9日目

5.5
9.1
240
180
144
G100
24
10

1個

39,857( 43,843円 )

9日目

7.5
12.2
240
180
144
G100
32
10

1個

45,000( 49,500円 )

9日目

11
17.9
290
180
173
G100
47
10

1個

98,000( 107,800円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力なセンサーレスのベクターコントロール機能及び強化されたハードウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • G100C製品は、リレー2(A2/C2)を代替してオープンコレクタ出力であるQ1/EG端子を提供します。
  • G100製品はフィールドネットワークにおいて、「RS-422」は使用不可、「PROFIBUS-DP」はオプションボードを付けた場合に使用可能となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ドライブ G100/G100Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました