(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BOXTH-2LB
中継 BOXTH-2□□シリーズ バン キャビネット セイギョボックス

中継 BOXTH-2□□シリーズ BOXTH-2LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,755円
税込単価
3,031円

・3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。・狭...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    134
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    86
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    149.6
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    指定なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP67
  • 塗装色:
    ベージュ
  • 代表規格:
    なし
  • フタ高さ:

Loading...

BOXTH-2LB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
端子台有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOXTH-2LB

端子台無し

1個

2,755( 3,031円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。
・狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能!
・フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します!
・フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します!

BOXTH-2LBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継 BOXTH-2□□シリーズの型番BOXTH-2LBのページです。
型番BOXTH-2LBに関する仕様情報を記載しております。

中継 BOXTH-2□□シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BOXTH-2LB-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子台有無

5,714円

( 6,285円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

端子台有り

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました