(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MOXA商品専用DINレールマウントキット

MOXA商品専用DINレールマウントキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・取り外し可能な設計により簡単なマウントを実現・DINレールマウント機...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK35A

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能な設計により簡単なマウントを実現
・DINレールマウント機能

DK35Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MOXA商品専用DINレールマウントキットの型番DK35Aのページです。
型番DK35Aに関する仕様情報を記載しております。

MOXA商品専用DINレールマウントキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました