(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電器(高低圧交流用)

検電器(高低圧交流用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,295円
税込単価
22,325円

【特長】・充電を音と光で知らせます。・伸縮式のスタンダードモデルです。・高圧キ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    80~7000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2
  • 奥行(mm):
    31.5
  • 高さ(mm):
    215~815
  • 幅(mm):
    34
  • トラスココード:
    194-9191
  • JANコード:
    4560163440342
  • 電源詳細:
    ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
  • 長さ(mm):
    伸長時815/縮小時215
  • 本体質量:
    130
  • 付属品:
    収納ケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSS6B1

1個

20,295( 22,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電を音と光で知らせます。
・伸縮式のスタンダードモデルです。
・高圧キュービクルメンテナンスに最適です。
・縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電ができます。
・定格動作開始電圧は低圧80V、高圧300V(露出充電部に当てて)、絶縁電線φ5mmOE線1500Vです。
・HSS-6リニューアル品です。
・試験成績書付きです。
【用途】
・電路が停電しているか否かの判別に。
【セット内容】
・収納ケース

カタログ

 

HSS6B1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(高低圧交流用)の型番HSS6B1のページです。
型番HSS6B1に関する仕様情報を記載しております。

検電器(高低圧交流用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました