(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRD-T5 DC24V 5A
MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 直流操作形電磁継電器 SRD-T デンジセッショクキ MS-Tシリーズ

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 直流操作形電磁継電器 SRD-T SRD-T5 DC24V 5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,824円
税込単価
4,206円

【特長】・IEC35mmレール取付採用・ツイン接点の採用により接触信頼性を向上...

詳細情報を確認する

  • 寸法 長さ(mm):
    75
  • 寸法 幅(mm):
    44
  • 仕様:
    直流操作
  • 特殊接点付:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SRD-T5 DC24V 5A 解除

Loading...

SRD-T5 DC24V 5A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
補助接点
代表規格
寸法 厚み(mm)
定格入力電流(A)
フレームサイズ
操作コイル、操作回路仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRD-T5 DC24V 5A

DC24
[その他] 5a
-
100
標準仕様
T5
標準仕様

1個

3,824( 4,206円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC35mmレール取付採用
・ツイン接点の採用により接触信頼性を向上させています
・直流専用の全電圧印加式電磁石を使用しています
・充電部保護カバーを標準装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SRD-T5 DC24V 5Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 直流操作形電磁継電器 SRD-Tの型番SRD-T5 DC24V 5Aのページです。
型番SRD-T5 DC24V 5Aに関する仕様情報を記載しております。

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 直流操作形電磁継電器 SRD-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRD-T5 DC24V 3A2B
SRD-T5BC DC24V 5A
SRD-T5BCSA DC24V 3A2B
SRD-T5BCSA DC24V 4A1B
SRD-T5SQ DC24V 5A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コイル定格電圧
(V)
補助接点 代表規格 寸法 厚み
(mm)
定格入力電流
(A)
フレームサイズ 操作コイル、操作回路仕様

4,649円

( 5,114円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24[その他] 3a2bCCC100標準仕様T5標準仕様

4,338円

( 4,772円 )
1個 -

5日目

DC24[その他] 5a-100配線合理化端子付T5標準仕様

7,551円

( 8,306円 )
1個 あり

5日目

DC24[その他] 3a2b-100配線合理化端子付T5サージ吸収器取付形(バリスタ素子)

7,551円

( 8,306円 )
1個 あり

5日目

DC24[その他] 4a1b-100配線合理化端子付T5サージ吸収器取付形(バリスタ素子)

8,580円

( 9,438円 )
1個 あり

5日目

DC24[その他] 5a-100スプリングクランプ端子付T5標準仕様

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました