(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)

D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,583円 ~ 4,600円
税込価格
1,741円 ~ 5,060円

MIL-DTL-5015規格に互換性があるハンダ付け結線用コネクタ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • シリーズ詳細:
    D/MS
  • 商品分類:
    ボックスレセプタクル
  • ロック方式:
    ネジ
  • キー変更位置:
    標準位置
  • シェル(材質/処理):
    アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理
  • コンタクト(材質/処理):
    銅合金/銀めっき
  • 色:
  • 特長:
    コネクタ単体
  • その他規格(MIL):

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
インサート番号
ガスケット
シェルサイズ
許容電圧 注記
嵌合相手1
嵌合相手2
嵌合相手3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
AC500/DC700
2
オス(プラグ)
10SL-4
前面取付
10SL
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A10SL-4S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A10SL-4S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A10SL-4S-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,105( 2,316円 )

9日目

13
AC200/DC250
4
オス(プラグ)
14S-2
後面取付
14S
AC200V(r.m.s) / DC250V
D/MS3106A14S-2S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A14S-2S(D190) 【ストレートプラグ】
-

1個

1,583( 1,741円 )

9日目

13
AC200/DC250
4
メス(ソケット)
14S-2
後面取付
14S
AC200V(r.m.s) / DC250V
D/MS3106A14S-2P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A14S-2P(D190) 【ストレートプラグ】
-

1個

1,767( 1,944円 )

9日目

13
AC200/DC250
6
オス(プラグ)
14S-6
後面取付
14S
AC200V(r.m.s) / DC250V
D/MS3106A14S-6S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A14S-6S(D190) 【ストレートプラグ】
-

1個

1,867( 2,054円 )

9日目

13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
オス(プラグ)
18-1
後面取付
18
許容電圧の詳細についてはカタログを参照願います
D/MS3106A18-1S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A18-1S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A18-1S-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,433( 2,676円 )

9日目

13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
メス(ソケット)
18-1
後面取付
18
許容電圧の詳細についてはカタログを参照願います
D/MS3106A18-1P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A18-1P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A18-1P-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,500( 2,750円 )

9日目

23
AC500/DC700
4
オス(プラグ)
18-10
後面取付
18
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A18-10S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A18-10S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A18-10S-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,250( 2,475円 )

7日目

23
AC900/DC1250
4
メス(ソケット)
20-4
後面取付
20
AC900V(r.m.s) / DC1250V
D/MS3106A20-4P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A20-4P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A20-4P-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,600( 2,860円 )

9日目

13
AC500/DC700
14
メス(ソケット)
20-27
後面取付
20
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A20-27P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A20-27P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A20-27P-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,967( 3,264円 )

9日目

13
AC500/DC700
17
オス(プラグ)
20-29
後面取付
20
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A20-29S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A20-29S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A20-29S-BAS 【アングルプラグ】

1個

2,909( 3,200円 )

9日目

13
AC500/DC700
17
メス(ソケット)
20-29
後面取付
20
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A20-29P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A20-29P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A20-29P-BAS 【アングルプラグ】

1個

3,103( 3,413円 )

9日目

13
AC500/DC700
19
メス(ソケット)
22-14
後面取付
22
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A22-14P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A22-14P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A22-14P-BAS 【アングルプラグ】

1個

4,064( 4,470円 )

9日目

13
AC200/DC250
24
オス(プラグ)
24-28
後面取付
24
AC200V(r.m.s) / DC250V
D/MS3106A24-28S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A24-28S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A24-28S-BAS 【アングルプラグ】

1個

3,567( 3,924円 )

9日目

13
AC200/DC250
24
メス(ソケット)
24-28
後面取付
24
AC200V(r.m.s) / DC250V
D/MS3106A24-28P-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A24-28P(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A24-28P-BAS 【アングルプラグ】

1個

3,617( 3,979円 )

9日目

13
AC500/DC700
37
オス(プラグ)
28-21
後面取付
28
AC500V(r.m.s) / DC700V
D/MS3106A28-21S-BSS 【ストレートプラグ】
D/MS3106A28-21S(D190) 【ストレートプラグ】
D/MS3108A28-21S-BAS 【アングルプラグ】

1個

4,600( 5,060円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MIL-DTL-5015規格に互換性があるハンダ付け結線用コネクタ。
【特長】
・インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして耐電圧性能を向上させています
・プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを組み込み可能です
・D/MSA/Bシリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
・プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、同種のキー違いコネクタを並べて使用した場合は誤挿入が防止できます
・インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・金属製の堅牢な筐体
・UL規格認定、C-UL規格認定(ファイル NO.E72124)
・12種類のシェルサイズと5種類のコンタクトの組み合わせにより、73種類にも及ぶインサート配列を実現
【用途】
・多種のインサート配列により産業機械や工作機械、計測機器などの電子機器まで幅広く使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました