(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER04-R8F
ER04シリーズ(小形防水丸形コネクタ) マルガタコネクタ

ER04シリーズ(小形防水丸形コネクタ) ER04-R8F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
952円
税込単価
1,047円

ER04シリーズは、ネジ結合方式の超小形防水丸形コネクタです。水中及び風雨の影...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ER04-R8F 解除

Loading...

ER04-R8F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
コード導入口(mm)
商品タイプ
適合ケーブル仕上外径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER04-R8F

AC200
8
メス(ソケット)
-
レセプタクルコネクタ
-

1個

952( 1,047円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ER04シリーズは、ネジ結合方式の超小形防水丸形コネクタです。
水中及び風雨の影響を受ける場所等において使用される計測機器、通信機器、FA機器、その他の電子機器に最適な製品です。
【特長】
・防水性能:IP68(コネクタ、カン合時)
・インシュレータ(絶縁物)に、耐熱性等に優れたPPS樹脂を採用。ハンダ付作業が向上しました
・従来のネジ結合R04シリーズと完全互換です。混在使用も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ER04-R8Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ER04シリーズ(小形防水丸形コネクタ)の型番ER04-R8Fのページです。
型番ER04-R8Fに関する仕様情報を記載しております。

ER04シリーズ(小形防水丸形コネクタ)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

製品
評価 4.0満足度:4.02021/07/29
R04シリーズのあたらしいシリーズが出たのでR04シリーズの在庫が入手困難になりましたので試しに調達しました。
納期がかなりかかるのと、今後在庫する予定はないとの事でしたので次回購入するかどうかは検討中です。
製品自体はR04シリーズと変わりなく使用しやすいです。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品
評価 4.0満足度:4.02021/07/29
R04シリーズのあたらしいシリーズが出たのでR04シリーズの在庫が入手困難になりましたので試しに調達しました。
納期がかなりかかるのと、今後在庫する予定はないとの事でしたので次回購入するかどうかは検討中です。
製品自体はR04シリーズと変わりなく使用しやすいです。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
ER04-J12M8.5
ER04-J2F4.8
ER04-J2M4.8
ER04-J3F4.8
ER04-J3M4.8
ER04-R8M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容電圧(V) ピン数 適用ピン・コンタクト コード導入口
(mm)
商品タイプ 適合ケーブル仕上外径
(φmm)

2,785円

( 3,064円 )
1個 -

9日目

AC30012オス(プラグ)8.5ジャックコネクタ7.7~8.2

1,154円

( 1,269円 )
1個 -

9日目

AC3002メス(ソケット)4.8ジャックコネクタ4.0~4.5

1,133円

( 1,246円 )
1個 -

9日目

AC3002オス(プラグ)4.8ジャックコネクタ4.0~4.5

1,201円

( 1,321円 )
1個 -

9日目

AC3003メス(ソケット)4.8ジャックコネクタ4.0~4.5

1,177円

( 1,295円 )
1個 -

9日目

AC3003オス(プラグ)4.8ジャックコネクタ4.0~4.5

906円

( 997円 )
1個 -

7日目

AC2008オス(プラグ)-レセプタクルコネクタ-

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました