(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B22210160-7F1
補修パーツ ポール用ブラケット ケイホウキ ブザー

補修パーツ ポール用ブラケット B22210160-7F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,829円
税込単価
3,112円

直付(WJ)タイプから取付けタイプへ変更する場合に使用する補修パーツの「ポール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付ブラケット・金具
  • 商品タイプ:
    ポール用ブラケット
  • 付属品:
    Oリング、ポール固定用のバインドタッピンねじ、ポール防水リング

型番

B22210160-7F1 解除

Loading...

B22210160-7F1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
寸法 幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B22210160-7F1

LR5用
Φ50

1個

2,829( 3,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直付(WJ)タイプから取付けタイプへ変更する場合に使用する補修パーツの「ポール用ブラケット」です。オプションの「ポール」と併せてご使用下さい。

B22210160-7F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修パーツ ポール用ブラケットの型番B22210160-7F1のページです。
型番B22210160-7F1に関する仕様情報を記載しております。

補修パーツ ポール用ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B22210159-7F1
B22210161-7F1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 寸法 幅
(mm)

1,384円

( 1,522円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

LR4用Φ40

1,545円

( 1,700円 )
1個 あり

3日目

LR6用Φ60

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました