(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DHホルダー(保護カバー取付タイプ)【100個入り】

DHホルダー(保護カバー取付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,320円 ~ 33,079円
税込価格
23,452円 ~ 36,387円

【特長】・端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電...

詳細情報を確認する

  • 材質/表面処理:
    鋼板2.3mm/電気亜鉛めっき三価クロメート仕上
  • 種類:
    DHホルダー(保護カバー取付タイプ)

(i)ご注意

  • 型番末尾にTを付ける商品は取付金具とのセット品です。
  • 篠原電機製DINレール対応のリレー等に保護カバーを使用する際の取付台としてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅×高さ×長さ(mm)
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
幅100×高さ16
保護カバー取付

1パック

100個入り

21,320( 23,452円 )

3日目

幅100×高さ16
保護カバー取付(取付金具付)

1パック

100個入り

33,079( 36,387円 )

3日目

幅100×高さ35
保護カバー取付(取付金具付)

1パック

100個入り

23,507( 25,858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます
【材質】
・鋼板製 t=2.3mm
・電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です)

(i)ご注意

  • 型番末尾にTを付ける商品は取付金具とのセット品です。
  • 篠原電機製DINレール対応のリレー等に保護カバーを使用する際の取付台としてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー(保護カバー取付タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました