(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DHホルダー(タップ穴追加タイプ)【50個入り】

DHホルダー(タップ穴追加タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,805円
税込価格
23,986円

【特長】・DINレール上の任意の位置にタップ穴を設けることができます・レール用...

詳細情報を確認する

  • 材質/表面処理:
    鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • 種類:
    DHホルダー(タップ穴追加タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 篠原電機製DINレールに取り付けて、各種機器等のアタッチメントとしてご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4(バーリング)

1パック

50個入り

21,805( 23,986円 )

3日目

M6(バーリング)

1パック

50個入り

21,805( 23,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINレール上の任意の位置にタップ穴を設けることができます
・レール用の端末金具としても使用することができます
【用途】
・篠原電機製DINレールに取り付けて各種機器等のアタッチメントとしてご使用ください
【材質】
・鋼板製t=1.6mm
・電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 篠原電機製DINレールに取り付けて、各種機器等のアタッチメントとしてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー(タップ穴追加タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました