(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHC-HK-H70
スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板 スペースヒーター用汎用放熱拡散板・遮熱板

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板 SHC-HK-H70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,346円
税込単価
3,681円

【特長】・放熱板:空気の上昇気流(熱対流)を妨げず(滞留させず)、盤内の広い空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • スペースヒーターに併設し、ヒーターからの熱影響の抑制にご使用ください。

Loading...

SHC-HK-H70 の仕様・寸法情報

商品情報

スペースヒーター用汎用放熱拡散板・遮熱板の詳細

外観

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱版 外観

使用例

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱版 使用例
●放熱拡散板は、
 (1)盤壁面 縦方向に取り付けたヒーター用
 (2)盤壁面 横方向に取り付けたヒーター用
 (3)盤底面など水平取り付けしたヒーター用
の取り付け方3種に対応したものを取り揃えています。

●遮熱板は、
 (4)ヒーター側面に近い部品を保護する
1種に3サイズをご用意しています。

寸法図

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱版 外形図

放熱拡散板・遮熱板 一覧

■放熱拡散板 一覧

-品番全長
L(mm)
ピッチ
P(mm)
対応するヒーター部カバー長さ(mm)
標準タイプサーモスタット付等
(1)壁面縦取付用ASHC-HK-H7070-302点固定全品種対応
(2)壁面横取付用BSHC-HK-H160160503点固定120/130/145/160-
CSHC-HK-H2802801103点固定190/205/220/280285/215
DSHC-HK-H4304301853点固定430530/380/320
(3)水平取付用ESHC-HK-P1601601002点固定120/130/145/160-
FSHC-HK-P2802801103点固定190/205/220/280285/215
GSHC-HK-P4304301853点固定430530/380/320

■遮熱板 一覧

-品番全長
L(mm)
ピッチ
P(mm)
対応するヒーター部カバー長さ(mm)
標準タイプサーモスタット付等
(4)側面遮熱用HSHC-HK-L160160503点固定120/130/145/160-
ISHC-HK-L2802801103点固定190/205/220/280285/215
JSHC-HK-L4304301853点固定430530/380/320

ヒーター適合表

 適合するヒーターの品番
(品番冒頭+数字4桁)
+
(品番末尾)
SHC2-□
SHC4-□
SHCK2-□
SHCK4-□
-S
-AS
-LED
-TC
-T
SHC2-□
SHC4-□
SHCK2-□
SHCK4-□
-OH
-OH-TC
-OH-TCS
SHCM2-□
SHCM4-□
SHCM2-□
SHCM4-□
-OHSSH-□
TSSH-□
□・・・数字4桁ヒーター種別標準タイプ標準タイプ
サーモスタット付
ミニマムタイプミニマムタイプ
サーモスタット付
シーズタイプ
用途品番全長
L(mm)
ピッチ
P(mm)
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
放熱拡散板
(1)壁面縦
取付用
SHC-HK-H707030全品種対応
(2)璧面横
取付用
SHC-HK-H16016050--1103/1105/1110
2203/2205/2210
--
SHC-HK-H2802801101103/1105/1110
2205/2210
-1120/22201103/1105/1110
1120/2203/2205
2210/2220
1105/1110/1120
2215/2220/1108
SHC-HK-H4304301851120/22201103/1105/1110
1120/2205/2210
2220
---
(3)水平
取付用
SHC-HK-P160160100--1103/1105/1110
2203/2205/2210
--
SHC-HK-P2802801101103/1105/1110
2205/2210
-1120/22201103/1105/1110
1120/2203/2205
2210/2220
1105/1110/1120
2215/2220/1108
SHC-HK-P4304301851120/22201103/1105/1110
1120/2205/2210
2220
---
用途品番全長
L(mm)
ピッチ
P(mm)
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
□に入る
数字4桁
遮熱板
(4)側面
遮熱用
SHC-HK-L16016050--1103/1105/1110
2203/2205/2210
--
SHC-HK-L2802801101103/1105/1110
2205/2210
-1120/22201103/1105/1110
1120/2203/2205
2210/2220
1105/1110/1120
2215/2220/1108
SHC-HK-L4304301851120/22201103/1105/1110
1120/2205/2210
2220
---

※ヒーターは別売です。

型番リスト

型番
仕様
種類
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHC-HK-H70

壁面縦取付用
放熱拡散板
70

1個

3,346( 3,681円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱板:空気の上昇気流(熱対流)を妨げず(滞留させず)、盤内の広い空間へ誘導することで、ヒーター上方に設置の各種部品の温度上昇を抑制します
・遮熱板:ヒーターからの輻射熱を遮り、ヒーター側面部の各種部品の温度上昇を抑制します
【材質】
・SUS304 t=1mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • スペースヒーターに併設し、ヒーターからの熱影響の抑制にご使用ください。

カタログ

 

SHC-HK-H70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板の型番SHC-HK-H70のページです。
型番SHC-HK-H70に関する仕様情報を記載しております。

スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHC-HK-H160
SHC-HK-H280
SHC-HK-H430
SHC-HK-L160
SHC-HK-L280
SHC-HK-L430
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 種類 全長
(mm)

3,808円

( 4,189円 )
1個 -

3日目

壁面横取付用放熱拡散板160

4,037円

( 4,441円 )
1個 -

3日目

壁面横取付用放熱拡散板280

4,266円

( 4,693円 )
1個 -

3日目

壁面横取付用放熱拡散板430

3,808円

( 4,189円 )
1個 -

3日目

側面遮熱用遮熱板160

4,037円

( 4,441円 )
1個 -

3日目

側面遮熱用遮熱板280

4,266円

( 4,693円 )
1個 -

3日目

側面遮熱用遮熱板430

盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました