(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHC2-I-H190
スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用放熱板・遮熱板 スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用 放熱拡散板・遮熱版

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用放熱板・遮熱板 SHC2-I-H190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,175円
税込単価
5,693円

【特長】・放熱板:上面のパンチング穴により、一部熱を逃がします。作業者の手や落...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    周辺部品
  • 材質:
    鋼板(t=1.2mm)
  • 表面処理:
    電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • スペースヒーターSHCM2シリーズに併設し、ヒーターからの熱影響の抑制にご使用ください。

Loading...

SHC2-I-H190 の仕様・寸法情報

商品情報

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用 放熱拡散板・遮熱版の詳細

外観

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用 放熱拡散板・遮熱版 外観

外形図

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用 放熱拡散板・遮熱版 外形図

ヒーター適合表

品番適用ヒーターWDHOUTLINE
放熱板遮熱板
SHC2-R-P180SHC2-I-P180SHCM2-1103
SHCM2-2203
SHCM2-1105
SHCM2-2205
1809082.2【A】
SHC2-R-P215SHC2-I-P215SHCM2-1110
SHCM2-2210
215
SHC2-R-P275SHC2-I-P275SHCM2-1120S
SHCM2-2220S
275
SHC2-R-H190SHC2-I-H190SHCM2-1103
SHCM2-2203
SHCM2-1105
SHCM2-2205
19060110【B】
SHC2-R-H235SHC2-I-H235SHCM2-1110
SHCM2-2210
235
SHC2-R-H345SHC2-I-H345-1(※1)
SHC2-I-H345-2(※1)
SHCM2-1120S
SHCM2-2220S
345
SHC2-R-V210SHC2-I-V210SHCM2-1103
SHCM2-2203
SHCM2-1105
SHCM2-2205
9060210【C】
SHC2-R-V235SHC2-I-V235SHCM2-1110
SHCM2-2210
235
SHC2-R-V295SHC2-I-V295SHCM2-1120S
SHCM2-2220S
295

※ヒーターは別売です。

型番リスト

型番
幅×高さ×長さ(mm)
適用機種
仕様
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHC2-I-H190

60×110×190
SHCM2-1103/SHCM2-2203/SHCM2-1105/SHCM2-2205
壁面取付(横)用/PL銘板(上面)
遮熱板

1個

5,175( 5,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱板:上面のパンチング穴により、一部熱を逃がします。作業者の手や落下物等が高温の熱源の接触リスクを軽減します
・遮熱板:上面にパンチング穴がなく、熱対流を遮ることにより、ヒーター上方への熱影響を抑制します
【材質】
・鋼板 t=1.2mm 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕品です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • スペースヒーターSHCM2シリーズに併設し、ヒーターからの熱影響の抑制にご使用ください。

カタログ

 

SHC2-I-H190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用放熱板・遮熱板の型番SHC2-I-H190のページです。
型番SHC2-I-H190に関する仕様情報を記載しております。

スペースヒーターミニマムタイプ2点止め用放熱板・遮熱板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHC2-I-H235
SHC2-I-H345-1
SHC2-I-H345-2
SHC2-I-P180
SHC2-I-P215
SHC2-I-P275
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×高さ×長さ
(mm)
適用機種 仕様 種類

5,530円

( 6,083円 )
1個 -

3日目

60×110×235SHCM2-1110/SHCM2-2210壁面取付(横)用/PL銘板(上面)遮熱板

6,325円

( 6,958円 )
1個 -

3日目

60×110×345SHCM2-1120S/SHCM2-2220S壁面取付(横)用/PL銘板(上面)遮熱板

6,325円

( 6,958円 )
1個 -

3日目

60×110×345SHCM2-1120S/SHCM2-2220S壁面取付(横)用/PL銘板(正面)遮熱板

4,830円

( 5,313円 )
1個 -

3日目

90×82.2×180SHCM2-1103/SHCM2-2203/SHCM2-1105/SHCM2-2205水平位置取付用/PL銘板(上面)遮熱板

5,070円

( 5,577円 )
1個 -

3日目

90×82.2×215SHCM2-1110/SHCM2-2210水平位置取付用/PL銘板(上面)遮熱板

5,405円

( 5,946円 )
1個 -

3日目

90×82.2×275SHCM2-1120S/SHCM2-2220S水平位置取付用/PL銘板(上面)遮熱板

盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました