(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCP50-565T-H15N
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様) NTO オクガイヨウネツタイサクツウシンキャビネット

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様) RCP50-565T-H15N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252,940円
税込単価
278,234円

電柱、ポールに取付け可能な屋外用熱対策通信キャビネット。【特長】・19インチ機...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    540
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    725
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    580
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP54
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉
  • 仕様:
    ポール用・19インチタテ置きタイプ
  • 取付可能ユニット:
    6U

型番

RCP50-565T-H15N 解除

Loading...

RCP50-565T-H15N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
搭載可能熱量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCP50-565T-H15N

150

1個

252,940( 278,234円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電柱、ポールに取付け可能な屋外用熱対策通信キャビネット。
【特長】
・19インチ機器をタテに搭載するタイプです
・すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています
・熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています
・搭載機器発熱量、設置環境に応じてファン、熱交換器、電子クーラの選択が可能です
・ボデー右側面および底面には、オプション、冷キャビ用・ポール用金具の取付穴があけてあります
【用途】
・全国瞬時警報システム【J-ALERT】、IP告知・音声告知・緊急告知の各システム、無線通信局・防災行政無線・緊急情報提供無線・デジタル無線の各システム、無線基地局、移動体通信用機器収納キャビネットとしてご利用ください

RCP50-565T-H15Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)の型番RCP50-565T-H15Nのページです。
型番RCP50-565T-H15Nに関する仕様情報を記載しております。

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RCP50-565T-H10N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
搭載可能熱量
(W)

227,057円

( 249,763円 )
1個 -

19日目

110

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました