(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

経済形ブレーカ用カセット付属装置

経済形ブレーカ用カセット付属装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,211円 ~ 5,570円
税込価格
3,532円 ~ 6,127円

経済形ブレーカ50~400AFの内部付属装置が後付可能。【特長】・本製品の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • カセット付属装置は、再使用しないでください。
  • 工場出荷の付属装置付ブレーカの内部付属装置を取外し、他のブレーカに使用しないでください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用サーキットブレーカ
適用漏電ブレーカ
付属装置
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA
GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA
警報スイッチ
リード線引出し

1個

3,211( 3,532円 )

6日目

NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA
GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA
警報スイッチ
リード線端子台

1個

4,541( 4,995円 )

6日目

NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA
GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA
補助スイッチ
リード線引出し

1個

3,269( 3,596円 )

6日目

NE53A・53GA・58NA・63A・68NA、NE103A・103GA・108NA・153A・153GA・158NA
GE52A・GE53A・58NA・62A・63A・68NA、GE102A・103A・108NA・103NA、GE152A・153A・158NA・153NA
補助スイッチ
リード線端子台

1個

4,887( 5,376円 )

6日目

NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA
GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA
警報スイッチ
リード線引出し

1個

4,586( 5,045円 )

9日目

NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA
GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA
警報スイッチ
リード線端子台

1個

5,570( 6,127円 )

6日目

NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA
GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA
補助スイッチ
リード線引出し

1個

4,874( 5,361円 )

6日目

NE222・223・223GA・228NA・252・253・258NA、NE402A・403A・403GA・408NA
GE223・228NA・223NA・253・258NA・403A・408NA
補助スイッチ
リード線端子台

1個

5,570( 6,127円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済形ブレーカ50~400AFの内部付属装置が後付可能。
【特長】
・本製品のブレーカへの取付けは、ブレーカの付属装置カバーを開ける前に、ブレーカの電源側、負荷側およびカセット付属 装置が無電圧になっていることを確認して行ってください
・カセット付属装置とブレーカの適用機種をご確認の上、取付けを行ってください
・カセット付属装置は各スイッチ毎に 50~150AF用と225~400AF用の2種類があります
・カセット付属装置およびブレーカの取扱説明書は商品に同梱しておりますので、ご使用前に必ずお読みください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • カセット付属装置は、再使用しないでください。
  • 工場出荷の付属装置付ブレーカの内部付属装置を取外し、他のブレーカに使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

経済形ブレーカ用カセット付属装置のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました