(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FOS60-12
オープンラック・スチールタイプS形 NTO オープンラック

オープンラック・スチールタイプS形 FOS60-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,250円
税込単価
55,275円

【特長】・キャスター、レベルフットを同時に装着することが可能です・フレームタテ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    550
  • 寸法(フカサ)(mm):
    600
  • 色:
    ベージュ
  • 板厚(mm):
    2.3
  • 規格:
    JIS規格
  • 標準装備品:
    キャスター

Loading...

FOS60-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FOS60-12

1229
21H

1個

50,250( 55,275円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター、レベルフットを同時に装着することが可能です
・フレームタテを75mm後方へ移動させることができます

FOS60-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラック・スチールタイプS形の型番FOS60-12のページです。
型番FOS60-12に関する仕様情報を記載しております。

オープンラック・スチールタイプS形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FOS60-10
FOS60-15
FOS60-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
パネル取付有効スペース

43,506円

( 47,857円 )
1個 -

6日目

97916H

55,632円

( 61,195円 )
1個 -

6日目

147926H

60,257円

( 66,283円 )
1個 -

2日目

172931H

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました