(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD86-2E2M2-S3B2-T1
RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統 SYSTEM RACK ACCESSORY

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統 RD86-2E2M2-S3B2-T1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,006円
税込単価
69,307円

単相2線式 100V、単相2線式 200Vとして使用可能です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電源部品
  • 外形寸法(W)(mm):
    482.5
  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA:19インチ

型番

RD86-2E2M2-S3B2-T1 解除

Loading...

RD86-2E2M2-S3B2-T1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法(H)(mm)
外形寸法(D)(mm)
ブレーカ
分岐
入力端子台
出力端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD86-2E2M2-S3B2-T1

88
346
NX52A 2P 30A×2
4
3P 30A×2
3P 20A×4

1個

63,006( 69,307円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相2線式 100V、単相2線式 200Vとして使用可能です。

RD86-2E2M2-S3B2-T1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統の型番RD86-2E2M2-S3B2-T1のページです。
型番RD86-2E2M2-S3B2-T1に関する仕様情報を記載しております。

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD86-1E2M2-S2-T1
RD86-1E2M2-S2-T2
RD86-2E2M2-T3B2-T1
RD86-2E2M4-S2-T1
RD86-3E2M2-N3B4-T1
RD86-3E2M2-N6B4-T1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法(H)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
ブレーカ 分岐 入力端子台 出力端子台

45,506円

( 50,057円 )
1個 -

9日目

44346NX52A 2P 20A×2なし3P 20A×23P 20A×2

53,006円

( 58,307円 )
1個 -

9日目

44346NX52A 2P 20A×2なし3P 20A×23P 20A×4

57,375円

( 63,113円 )
1個 -

9日目

88346なし43P 30A×23P 20A×4

63,756円

( 70,132円 )
1個 -

9日目

88346NX52A 2P 20A×4なし3P 20A×43P 20A×4

107,631円

( 118,394円 )
1個 -

9日目

132351NE52C 2P 30A×283P 30A×23P 20A×8

108,256円

( 119,082円 )
1個 -

9日目

132351NE62C 2P 60A×283P 60A×23P 20A×8

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました